Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0218 TL |
5000 - 19999 | 0,9195 TL |
20000 + | 0,8277 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
İç Çap | 2.9 mm |
---|---|
İç Çap | 0.114 in |
Dış Çap | 7.3 mm |
Dış Çap | 0.287 in |
Kalınlık | 1.1 mm |
Kalınlık | 0.043 in |
Somunu Tipi | Yassı Pul |
Pul Şekli | Round |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin