Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0218 TL |
5000 - 19999 | 0,9195 TL |
20000 + | 0,8277 TL |
İç Çap | 3.0 mm |
---|---|
İç Çap | 0.118 in |
Dış Çap | 5.5 mm |
Dış Çap | 0.217 in |
Kalınlık | 0.9 mm |
Kalınlık | 0.035 in |
Somunu Tipi | Yassı Pul |
Pul Şekli | Round |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin