Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 70,4098 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | M4 |
---|---|
İç Çap | 4.0 mm |
İç Çap | 0.157 in |
Dış Çap | 13.0 mm |
Dış Çap | 0.512 in |
Kalınlık | 2.5 mm |
Kalınlık | 0.098 in |
Pul Şekli | Round |
Somunu Tipi | Yassı Pul |
Malzeme | Stainless Steel |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Bitir | Matt |
Renk | Silver |
Teknik özellikler | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin