Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kanat Kalınlığı | 2.5 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.098 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.256 in |
Toplam Uzunluk | 138.0 mm |
Toplam Uzunluk | 5.433 in |
Toplam Kalınlık | 10.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.413 in |
Toplam Genişlik | 89.0 mm |
Toplam Genişlik | 3.504 in |
Renk | Black |
Bitir | Black Powder Coated |
Dahil | Fasteners not included |
Kanat Şekli | Arrow |
Montaj Deliği Basıncı | Yassı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Yöntemi | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin