Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kanat Kalınlığı | 15.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.591 in |
Toplam Uzunluk | 60.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.362 in |
Toplam Kalınlık | 8.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.315 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zamak |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Yöntemi | Vidalı |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin