Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 5.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.197 in |
Toplam Uzunluk | 40.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.575 in |
Toplam Kalınlık | 9.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.354 in |
Toplam Genişlik | 40 mm |
Toplam Genişlik | 1.575 in |
Renk | Silver |
Bitir | Polished |
Dahil | Fasteners not included |
Kanat Şekli | Square |
Tam Malzeme | 316 Stainless Steel |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Yöntemi | Pim |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin