Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.157 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.8 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.268 in |
Toplam Uzunluk | 140.0 mm |
Toplam Uzunluk | 5.512 in |
Toplam Genişlik | 63.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.48 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zinc Plated |
Dahil | Fasteners not included |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | Steel;Stainless Steel |
Montaj Deliği Basıncı | Yassı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Yöntemi | Bağlantı Elemanı Vidaları; Cıvatalar |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 5 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin