Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 - 49 | 186,8511 TL |
50 + | 155,7092 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 6.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.236 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.4 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.252 in |
Toplam Uzunluk | 50 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Kalınlık | 11.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.453 in |
Toplam Genişlik | 50.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.969 in |
Renk | Black |
Bitir | Black Anodised |
Kanat Şekli | Square |
Tam Malzeme | %30 Cam Dolgulu Poliamid; 304 Paslanmaz Çelik |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | 304 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin