Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 - 49 | 155,7092 TL |
50 + | 129,7577 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 5.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.197 in |
Montaj Deliği Çapı | 5.3 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.209 in |
Toplam Uzunluk | 40 mm |
Toplam Uzunluk | 1.575 in |
Toplam Kalınlık | 9.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.354 in |
Toplam Genişlik | 40.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.575 in |
Renk | Black |
Bitir | Black Anodised |
Kanat Şekli | Square |
Tam Malzeme | %30 Cam Dolgulu Poliamid; 304 Paslanmaz Çelik |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | 304 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin