Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 504,4978 TL |
50 + | 420,4148 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 1.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.039 in |
Montaj Deliği Çapı | 3.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.138 in |
Toplam Uzunluk | 50 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Genişlik | 30.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.181 in |
Bitir | Raw |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin