Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 - 49 | 90,9342 TL |
50 + | 75,7785 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 1.2 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.047 in |
Montaj Deliği Çapı | 5.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.197 in |
Toplam Uzunluk | 50 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Genişlik | 40.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.575 in |
Renk | Black |
Bitir | Zinc Plated |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | Steel |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin