Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.157 in |
Montaj Deliği Çapı | 4.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.177 in |
Toplam Uzunluk | 30.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.181 in |
Toplam Kalınlık | 7.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.295 in |
Toplam Genişlik | 30.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.181 in |
Renk | Silver |
Bitir | Chrome Plated |
Kanat Şekli | Square |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Biçimi | Delik Yoluyla |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin