Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 6.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Kalınlık | 11.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.433 in |
Toplam Genişlik | 63.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.48 in |
Renk | Silver |
Bitir | Chrome Plated |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Montaj Deliği Basıncı | Havşalı |
Montaj Deliği Sayısı | 5 |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin