Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 6.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Kalınlık | 11.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.433 in |
Toplam Genişlik | 50.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.969 in |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Dahil | Fasteners not included |
Teknik özellikler | DIN-EN 1774 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Menteşe Tipi | Yaprak Menteşe |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Yöntemi | Pim |
Sökülebilirlik | Sabit |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin