Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Dişi Dişli Eklenti Montajlı

Stokta

Dişi Dişli Eklentili Yaprak Menteşeler, Ayaklı Menteşeler veya Yüzey Montajlı Menteşeler olarak da bilinir. Poliamitten imal edilip Pirinç eklentilere sahip olan bu ürünler yağ, gresler ve çoğu endüstriyel kimyasallara karşı dirençlidir. Farklı boyutlarda menteşe ve montaj vidaları bulunur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapı Bağlantısı Uzunluğu Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
183,7307 TL - 183,7307 TL 12 Stokta
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
86,5123 TL - 96,7656 TL 41 Stokta
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
Menteşe 45.0 mm 54.0 mm Nylon

498428

Fiyat Aralığı
183,7307 TL - 183,7307 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Kapı Bağlantısı Uzunluğu
    54.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    54.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
Menteşe 62.0 mm 64.0 mm Nylon

498430

Fiyat Aralığı
96,7656 TL - 86,5123 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Kapı Bağlantısı Uzunluğu
    64.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    62.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon