Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 14,6902 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Vidalı montajlı |
Taban Uzunluğu | 25.4 mm |
Taban Uzunluğu | 1 in |
Taban Genişliği | 25.4 mm |
Taban Genişliği | 1 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 15.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.626 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 15.9 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.626 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Toplam Yükseklik | 24.1 mm |
Toplam Yükseklik | 0.949 in |
Toplam Uzunluk | 25.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1 in |
Toplam Genişlik | 21.6 mm |
Toplam Genişlik | 0.85 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin