Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 11,881 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Montaj Yöntemi | Yapışkan; Vidalı Montaj |
Taban Uzunluğu | 42.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.654 in |
Taban Genişliği | 16.4 mm |
Taban Genişliği | 0.646 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 18.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.709 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 18.0 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.709 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Toplam Yükseklik | 22.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.886 in |
Toplam Uzunluk | 42.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.654 in |
Toplam Genişlik | 16.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.646 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin