Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 11,3553 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Montaj Yöntemi | Yapışkan; Vidalı Montaj |
Taban Uzunluğu | 38.5 mm |
Taban Uzunluğu | 1.516 in |
Taban Genişliği | 16.4 mm |
Taban Genişliği | 0.646 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 16.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.63 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 16.0 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.63 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Toplam Yükseklik | 20.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.807 in |
Toplam Uzunluk | 38.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.516 in |
Toplam Genişlik | 16.4 mm |
Toplam Genişlik | 0.646 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin