Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 0.142 in PA Natural

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Ürün kodu:

FTH-5-01-M

2996 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,2909 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.290,90 TL

1000 x 3,2909 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Toplam Yükseklik 6.1 mm
Toplam Uzunluk 19.1 mm
Toplam Genişlik 19.1 mm
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin