Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 PA Natural

This low profile cradle mount can either be screwed into place or adhered into place, thanks to the adhesive backing. Manufactured out of natural nylon.
Ürün kodu:

23TA00400

2996 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 13,24 TL
5000 - 9999 11,293 TL
10000 + 9,93 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

13.240,00 TL

1000 x 13,24 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahildir
Taban Yüksekliği 4.8 mm
Toplam Yükseklik 4.8 mm
Toplam Uzunluk 25.4 mm
Toplam Genişlik 25.4 mm
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin