Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 309,0254 TL |
Toplam Uzunluk | 72.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 2.835 in |
Şaft Çapı | 8.1 mm |
Şaft Çapı | 0.319 in |
Diş Boyutu | M6 x 1.0 |
Şaft Malzemesi | Steel |
Düğme Uzunluğu | 30.0 mm |
Düğme Uzunluğu | 1.181 in |
Düğme Genişliği | 20.0 mm |
Düğme Genişliği | 0.787 in |
Diş Uzunluğu | 9.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.354 in |
Kaplama | Siyah Oksit Cilalı |
Renk | Black |
Kulp Biçimi | Konik Topuz |
Eklenti Malzemesi | Brass |
Düğme Malzemesi | Plastik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin