Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 770,8019 TL |
Toplam Uzunluk | 216.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 8.504 in |
Şaft Çapı | 14.0 mm |
Şaft Çapı | 0.551 in |
Diş Boyutu | M12 x 1.75 |
Şaft Malzemesi | Steel |
Düğme Uzunluğu | 80.0 mm |
Düğme Uzunluğu | 3.15 in |
Düğme Genişliği | 25.4 mm |
Düğme Genişliği | 1 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Kaplama | Siyah Oksit Cilalı |
Renk | Black |
Kulp Biçimi | Round Handle |
Eklenti Malzemesi | Brass |
Düğme Malzemesi | Plastik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin