Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 633,4322 TL |
25 - 49 | 361,9612 TL |
50 + | 258,5438 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Malzemesi | Rubber |
---|---|
Taban Biçimi | Round |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Kauçuk; Paslanmaz Çelik |
Taban Çapı | 40.0 mm |
Taban Çapı | 1.575 in |
Taban Yüksekliği | 16.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.63 in |
Toplam Yükseklik | 66.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.598 in |
Saplama Uzunluğu | 50.0 mm |
Saplama Uzunluğu | 1.969 in |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin