Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 173,8121 TL |
50 - 99 | 124,1515 TL |
100 + | 103,4595 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kılıf Tam Malzemesi | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal |
Renk | Black |
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Yaklaşık Ağırlık | 14.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 14.0 g |
Toplam Uzunluk | 43.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.693 in |
Toplam Genişlik | 17.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.669 in |
Plaka Uzunluğu | 24.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 0.945 in |
Plaka Genişliği | 13.5 mm |
Plaka Genişliği | 0.531 in |
Kılıf Malzemesi | ABS |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 13.0 mm |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.512 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 34.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.339 in |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin