Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 23 | 472,6347 TL |
24 + | 337,5962 TL |
Kılıf Tam Malzemesi | Polyacetal |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal |
Renk | White |
Mıknatıs Malzemesi | Neodymium |
Montaj Tipi | Vidalı |
Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Genişlik | 21.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.827 in |
Kılıf Malzemesi | POM |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 40.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.575 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin