1222596
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 - 11 | 178,9093 TL |
12 + | 149,091 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kılıf Tam Malzemesi | Polybutylene Terephthalate |
---|---|
Mandal Mekanizması | Catch |
Renk | White |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Yaklaşık Ağırlık | 26.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 26.0 g |
Toplam Uzunluk | 50.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.988 in |
Toplam Genişlik | 17.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.669 in |
Plaka Uzunluğu | 30.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 1.181 in |
Plaka Kalınlığı | 2.0 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.079 in |
Plaka Genişliği | 11.5 mm |
Plaka Genişliği | 0.453 in |
Kılıf Malzemesi | PBT |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 20.0 mm |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.787 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 42.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.654 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.