Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 93,7948 TL |
50 - 99 | 66,9962 TL |
100 + | 55,8303 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kılıf Tam Malzemesi | Polyethylene |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal |
Renk | Black |
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Yaklaşık Ağırlık | 12.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 12.0 g |
Toplam Uzunluk | 41.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.614 in |
Toplam Genişlik | 18.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.728 in |
Plaka Uzunluğu | 23.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 0.906 in |
Plaka Genişliği | 12.0 mm |
Plaka Genişliği | 0.472 in |
Kılıf Malzemesi | PE |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 32.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.26 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin