Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 - 19 | 105,0997 TL |
20 + | 75,0712 TL |
Kılıf Tam Malzemesi | Polystyrene |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal |
Renk | Brown |
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Toplam Uzunluk | 48.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.89 in |
Plaka Uzunluğu | 48.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 1.89 in |
Plaka Genişliği | 14.0 mm |
Plaka Genişliği | 0.551 in |
Kılıf Malzemesi | PS |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin