Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 1.146,559 TL |
100 - 199 | 818,9707 TL |
200 + | 682,4755 TL |
GTIP Numarası | 8302420090 |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal |
Mıknatıs Malzemesi | Samarium Cobalt |
Montaj Tipi | Vidalı |
Yaklaşık Ağırlık | 11.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 11.0 g |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 30.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.181 in |
Toplam Yükseklik | 11.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.433 in |
Toplam Genişlik | 7.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.276 in |
Toplam Uzunluk | 39.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.535 in |
Diş Çapı | 4.2 mm |
Diş Çapı | 0.165 in |
Kılıf Malzemesi | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin