Menü Arama

Yaylı Geçmeli Tutucu Mandallar 10.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

Grabber Cathes with a width of 10.0 mm and a length of 50.0 mm.
Ürün kodu:

1501205

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 4.915,0141 TL
25 + 3.510,7243 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

4.915,01 TL

1 x 4.915,0141 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mandal Uzunluğu 50.0 mm
Mandal Genişliği 10.0 mm
Mandal Mekanizması Mandal
Renk Silver
Bitir Polished
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 8301600090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin