Menü Arama

Yaylı Geçmeli Tutucu Mandallar 8.0 mm 43.0 mm Stainless Steel

Grabber Cathes with a width of 8.0 mm and a length of 43.0 mm.
Ürün kodu:

1501204

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 4.390,3777 TL
25 + 3.135,9841 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

4.390,38 TL

1 x 4.390,3777 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mandal Uzunluğu 43.0 mm
Mandal Genişliği 8.0 mm
Mandal Mekanizması Mandal
Renk Silver
Bitir Polished
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 8301600090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin