Menü Arama

Vidalı Kanca

Stokta

Vidalı Kancaların bir ucu dişli olduğundan sağlamdır ve hızlı montaj sağlar. Bu hafif ama güçlü kancalar Paslanmaz Çelikten imal edilir ve aşındırıcı ortamlarda dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dişli Ucu Uzunluğu Diş Boyutu Kanca Kalınlığı Bilye Uç Çapı Yük Kapasitesi Vida Tipi Satın Al
710,0228 TL - 710,0228 TL 2 Stokta
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Kendinden Kılavuzlu
710,0228 TL - 710,0228 TL Üretimde
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Kendinden Kılavuzlu
648,5148 TL - 648,5148 TL 99 Stokta
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Kendinden Kılavuzlu
356,7462 TL - 356,7462 TL 522 Stokta
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Kendinden Kılavuzlu
477,2387 TL - 477,2387 TL Üretimde
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Kendinden Kılavuzlu
498,4774 TL - 498,4774 TL 12 Stokta
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Kendinden Kılavuzlu
771,4256 TL - 771,4256 TL Üretimde
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Kendinden Kılavuzlu
327,2013 TL - 327,2013 TL 1 Stokta
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Kendinden Kılavuzlu
295,3433 TL - 295,3433 TL 2 Stokta
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Kendinden Kılavuzlu
356,7462 TL - 356,7462 TL 100 Stokta
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Kendinden Kılavuzlu
Vida Kancası 1.031 in 15.4 lbs 304 Stainless Steel

SUG-548

Fiyat Aralığı
710,0228 TL - 710,0228 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    7 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    29.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    3.5 mm
Vida Kancası 1.343 in 26.0 lbs 304 Stainless Steel

SUG-554

Fiyat Aralığı
710,0228 TL - 710,0228 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    11.8 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    40.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    4.5 mm
Vida Kancası 1.062 in 18.0 lbs 304 Stainless Steel

SUG-559

Fiyat Aralığı
648,5148 TL - 648,5148 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    8.2 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    43.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    4.5 mm
Vida Kancası 0.781 in 6.6 lbs 304 Stainless Steel

SUG-547

Fiyat Aralığı
356,7462 TL - 356,7462 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    3 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    20.7 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    2.7 mm
Vida Kancası 0.984 in 11.0 lbs 304 Stainless Steel

SUG-553

Fiyat Aralığı
477,2387 TL - 477,2387 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    5 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    29.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    3.5 mm
Vida Kancası 0.906 in 15.4 lbs 304 Stainless Steel

SUG-558

Fiyat Aralığı
498,4774 TL - 498,4774 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    7 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    36.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    4.0 mm
Vida Kancası 1.375 in 26.0 lbs 304 Stainless Steel

SUG-549

Fiyat Aralığı
771,4256 TL - 771,4256 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    11.8 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    40.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    4.5 mm
Vida Kancası 0.671 in 6.6 lbs 304 Stainless Steel

SUG-556

Fiyat Aralığı
327,2013 TL - 327,2013 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    3 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    27 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    3.0 mm
Vida Kancası 0.781 in 11.0 lbs 304 Stainless Steel

SUG-552

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    5 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    23.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    2.7 mm
Vida Kancası 0.781 in 15.4 lbs 304 Stainless Steel

SUG-557

Fiyat Aralığı
356,7462 TL - 356,7462 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    7 kg
  • Dişli Ucu Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kanca Projeksiyon
    30.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Kanca Kalınlığı
    3.5 mm