Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 14,0906 TL |
500 - 999 | 8,0518 TL |
1000 + | 5,7512 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vida Boyutu | 4.2 or 4.8 |
---|---|
Kafa Boyutu | 12.4 mm |
Kafa Boyutu | 0.488 in |
Delik Boyutu | 7.3 mm |
Delik Boyutu | 0.287 in |
Toplam Uzunluk | 17.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.669 in |
Kafa Çapı | 12.4 mm |
Kafa Çapı | 0.488 in |
Kafa Yüksekliği | 9.9 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.39 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Kafa Biçimi | Round |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin