Menü Arama

Gizli Menteşe 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Sağ veya sol montaj yönlü ve vida montajlı Gizli Menteşeler.
Ürün kodu:

497577

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 334,7295 TL
25 + 278,9413 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

334,73 TL

1 x 334,7295 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Denge Mesafesi 15.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 41.0 mm
Toplam Uzunluk 82.0 mm
Toplam Genişlik 21.0 mm
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Sökülebilir
GTIP Numarası 8302100090
Mandal Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin