Menü Arama

Dişli Vida Desteği 5.0 mm M3 Dişi Diş Parça

Kilitli süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-HB standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

TCBN-T2-M3-8-5

3358 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,3073 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.653,65 TL

500 x 7,3073 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Özel Nitelikler Dişli
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M3
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 9.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Stil 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin