Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 3,9428 TL |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | M16 |
Toplam Yükseklik | 9.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.362 in |
Kafa Yüksekliği | 2.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.087 in |
Şaft Uzunluğu | 7.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.276 in |
Şaft Çapı | 14.4 mm |
Şaft Çapı | 0.567 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin