Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.711,4495 TL |
5 - 9 | 2.575,7295 TL |
10 - 19 | 2.440,3373 TL |
20 + | 2.304,6173 TL |
d1 | 20.8 |
---|---|
d2 | M8 |
h1 | 25.9 |
h2 | 25.40 |
h3 | 12.7 |
l1 | 31.7 |
w1 | 24.8 |
w2 | 25.4 |
Spread max | 26.9 |
A/F | 6.0 |
Torque to max. Nm | 25.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Holding force kN | 11.13 |
Weight g | 340.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin