Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.472,2669 TL |
5 - 9 | 1.398,506 TL |
10 - 19 | 1.325,073 TL |
20 + | 1.251,3121 TL |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 25.4 |
h2 | 12.7 |
l1 | 31.8 |
l2 | 20.6 |
w1 | 50.8 |
w2 | 20.8 |
w3 | 9.9 |
Torque to max. Nm | 25.0 |
Holding force kN | 11.1 |
Weight g | 13.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin