Menü Arama

Üçgen Kafalı Ayarlanabilir Çekmece Mandalı

Stokta

Ayarlanabilir Manivelalı Çekmece Mandalları kaplar, ambalajlar ve sanayi tipi temizlik makineleri gibi birçok kullanıma uygundur. Vidalı mandal tasarımı sayesinde ayarlanabilir tutma aralığı sunar. Bu ürünler uygulama ortamınaa uygun çeşitli malzemelerde gelir ve farklı güvenlik taleplerini karşılamak üzere asma kilitli veya kilitsiz olarak sunulur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tutucu Uzunluğu Montaj Deliği Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
192,4095 TL - 230,8915 TL 72 Stokta
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
471,0353 TL - 565,2424 TL Üretimde
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
335,6127 TL - 402,7353 TL 630 Stokta
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
694,7771 TL - 833,7326 TL 196 Stokta
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
118,7846 TL - 166,2984 TL Üretimde
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
109,9783 TL - 131,974 TL 134 Stokta
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
Manivelalı Sürgü 117.4 - 128.0 mm Mild Steel

491976

Fiyat Aralığı
230,8915 TL - 192,4095 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm
Manivelalı Sürgü 96.0 - 121.7 mm Stainless Steel

491975

Fiyat Aralığı
565,2424 TL - 471,0353 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    24.4 mm
Manivelalı Sürgü 82.0-92.0 mm Stainless Steel

491979

Fiyat Aralığı
402,7353 TL - 335,6127 TL

Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.8 mm
Manivelalı Sürgü 117.4 - 128.0 mm Stainless Steel

491977

Fiyat Aralığı
833,7326 TL - 694,7771 TL

Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm
Manivelalı Sürgü 82.0-89.0 mm Mild Steel

491974

Fiyat Aralığı
166,2984 TL - 118,7846 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.9 mm
Manivelalı Sürgü 82.0-92.0 mm Mild Steel

491978

Fiyat Aralığı
131,974 TL - 109,9783 TL

Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    18.8 mm