Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 446,9916 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Die Cast Zinc |
---|---|
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Diş Malzemesi | Steel |
Taban Yüksekliği | 31.5 mm |
Taban Yüksekliği | 1.24 in |
Gövde Çapı | 13.5 mm |
Gövde Çapı | 0.531 in |
Kulp Uzunluğu | 65.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.559 in |
Kulp Yarıçapı | 65.0 mm |
Kulp Yarıçapı | 2.559 in |
Toplam Yükseklik | 50.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.969 in |
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin