Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 123,9622 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Düğme Rengi | Orange |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyamide |
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Montaj Tipi | Dişli Eklenti |
Taban Yüksekliği | 6.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.236 in |
Taban Çapı | 12.0 mm |
Taban Çapı | 0.472 in |
Kulp Uzunluğu | 52.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.047 in |
Kulp Yarıçapı | 44.0 mm |
Kulp Yarıçapı | 1.732 in |
Toplam Yükseklik | 32.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.28 in |
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Diş Boyutu | M6 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin