Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 11,9861 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Tam Malzeme | Glass Filled Nylon |
Özel Nitelikler | Glass-Filled |
Tip | Yalıtkan |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 8.5 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.335 in |
Toplam Yükseklik | 3.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.146 in |
Toplam Uzunluk | 15.4 mm |
Toplam Uzunluk | 0.606 in |
Toplam Genişlik | 10.2 mm |
Toplam Genişlik | 0.402 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Stil | 1 |
Montaj Deliği Çapı | 3.6 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.142 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin