Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 12,5761 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | White |
---|---|
Tam Malzeme | Polybutylene Terephthalate |
Tip | Yalıtkan |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 8.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.315 in |
Toplam Yükseklik | 5.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.213 in |
Toplam Uzunluk | 16.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.63 in |
Toplam Genişlik | 13.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.512 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Stil | 4 |
Montaj Deliği Çapı | 3.5 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.138 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin