Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 11,2028 TL |
5000 - 19999 | 10,0826 TL |
20000 + | 9,0742 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tam Malzeme | Cam Dolgulu Polyester |
Tip | TO-3 |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 30.2 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.189 in |
Toplam Yükseklik | 1.3 mm |
Toplam Yükseklik | 0.051 in |
Toplam Uzunluk | 39.7 mm |
Toplam Uzunluk | 1.563 in |
Toplam Genişlik | 15.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.618 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Montaj Deliği Çapı | 3.6 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.142 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin