Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 15 | 586,9689 TL |
16 - 31 | 419,2635 TL |
32 + | 349,3862 TL |
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
---|---|
Renk | Grey |
Kaster Tipi | İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek |
Montaj Tipi | Dişli Mil |
Yük Kapasitesi | 70.0 kg |
Yük Kapasitesi | 70.0 kg |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
Kaster Haznesi Cilası | Zinc Plated |
Toplam Yükseklik | 104.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.094 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin