Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 35 | 376,4161 TL |
36 - 71 | 268,8687 TL |
72 + | 224,0572 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Frenli, Dişli Milli Tekerlek |
Montaj Tipi | Dişli Mil |
Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Yük Kapasitesi | 35.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 24.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.945 in |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
Kaster Haznesi Cilası | Zinc Plated |
Toplam Yükseklik | 92.5 mm |
Toplam Yükseklik | 3.642 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin