Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 29 | 357,5158 TL |
30 - 59 | 255,3685 TL |
60 + | 212,8071 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Frenli, Döner Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vidalı |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 21.5 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.846 in |
Tekerlek Çapı | 63.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.48 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
Kaster Haznesi Cilası | Zinc Plated |
Toplam Yükseklik | 80.5 mm |
Toplam Yükseklik | 3.169 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin