Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 25 | 283,1512 TL |
26 - 51 | 202,2509 TL |
52 + | 168,5424 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Renk | Dark Grey |
Kaster Tipi | Cıvata Delikli Frenli Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 18.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.709 in |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Steel |
Kaster Haznesi Cilası | Zinc Plated |
Toplam Yükseklik | 70.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.756 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin