Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 29 | 438,0629 TL |
30 - 59 | 312,9021 TL |
60 + | 260,7518 TL |
Tekerlek Malzemesi | PA |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Black |
Kaster Tipi | Linea Çift Hareketli Tekerlek |
Montaj Tipi | Kör Delik |
Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
Tekerlek Çapı | 75.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.953 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 75.5 mm |
Toplam Yükseklik | 2.972 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin