Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 326,7808 TL |
50 - 99 | 233,4148 TL |
100 + | 194,5123 TL |
Tekerlek Malzemesi | PA |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Black |
Kaster Tipi | Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek |
Montaj Tipi | Kör Delik |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Yük Kapasitesi | 40.0 kg |
Tekerlek Çapı | 55.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.165 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 57.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.244 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin